20197360
20197360
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 10,1823 RON |
50 - 99 | 9,184 RON |
100 - 499 | 8,1358 RON |
500 + | 7,138 RON |
Tip filet | Tată/Tată |
---|---|
d1 | 25.0 |
h1 | 40.0 |
d2 | M8 |
l1 | 18.0 |
Axial load max. kgf | 36.0 |
Radial load max. kgf | 4.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina