20196844
20196844
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 113,9016 RON |
50 - 99 | 91,1412 RON |
100 - 199 | 85,4511 RON |
200 + | 79,711 RON |
Tip filet | Tată/Tată |
---|---|
d1 | 100.0 |
h1 | 75.0 |
d2 | M16 |
l1 | 45.0 |
Axial load max. kgf | 1000.0 |
Radial load max. kgf | 90.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina