20196639
20196639
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 92,6885 RON |
50 - 99 | 74,1708 RON |
100 - 199 | 69,5289 RON |
200 + | 64,887 RON |
Tip filet | Tată/ mamă |
---|---|
d1 | 80.0 |
h1 | 70.0 |
d2 | M14 |
l1 | 35.0 |
Compression max | 15.0 |
Axial load max. kgf | 550.0 |
Radial load max. kgf | 65.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina