20196608
20196608
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 73,2724 RON |
10 - 19 | 65,9351 RON |
20 - 49 | 62,2915 RON |
50 + | 58,598 RON |
Tip filet | Tată/ mamă |
---|---|
d1 | 80.0 |
h1 | 30.0 |
d2 | M14 |
l1 | 35.0 |
Compression max | 5.5 |
Axial load max. kgf | 900.0 |
Radial load max. kgf | 75.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina