20196554
20196554
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 94,9845 RON |
50 - 99 | 85,501 RON |
100 - 199 | 71,2259 RON |
200 - 499 | 66,484 RON |
500 + | 47,517 RON |
Tip filet | Mamă/mamă |
---|---|
d1 | 70.0 |
h1 | 55.0 |
d2 | M10 |
Compression max | 10.5 |
Axial load max. kgf | 230.0 |
Radial load max. kgf | 52.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina