20196516
20196516
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 52,6583 RON |
50 - 99 | 42,1266 RON |
100 - 199 | 39,4812 RON |
200 - 499 | 36,886 RON |
500 - 999 | 34,24 RON |
1000 + | 31,595 RON |
Tip filet | Mamă/mamă |
---|---|
d1 | 60.0 |
h1 | 45.0 |
d2 | M10 |
Compression max | 10.0 |
Axial load max. kgf | 300.0 |
Radial load max. kgf | 42.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina