20196486
20196486
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 36,0871 RON |
50 - 99 | 32,4934 RON |
100 - 199 | 27,0529 RON |
200 - 499 | 25,256 RON |
500 + | 18,069 RON |
Tip filet | Mamă/mamă |
---|---|
d1 | 50.0 |
h1 | 40.0 |
d2 | M10 |
Compression max | 10.0 |
Axial load max. kgf | 220.0 |
Radial load max. kgf | 29.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina