20196318
20196318
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 15,8224 RON |
50 - 99 | 12,6779 RON |
100 - 199 | 11,8793 RON |
200 - 499 | 11,081 RON |
500 - 999 | 10,282 RON |
1000 + | 9,483 RON |
Tip filet | Mamă/mamă |
---|---|
d1 | 15.0 |
h1 | 28.0 |
d2 | M4 |
Compression max | 5.5 |
Axial load max. kgf | 9.0 |
Radial load max. kgf | 2.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina