20196233
20196233
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 215,6743 RON |
50 - 99 | 183,3306 RON |
100 - 199 | 161,7682 RON |
200 + | 140,206 RON |
Tip filet | Mamă/mamă |
---|---|
d1 | 100.0 |
h1 | 55.0 |
d2 | M16 |
Compression max | 16.0 |
Axial load max. kgf | 775.0 |
Radial load max. kgf | 97.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina