20196219
20196219
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 293,4887 RON |
50 - 99 | 249,4654 RON |
100 - 199 | 220,1165 RON |
200 + | 190,768 RON |
Tip filet | Mamă/mamă |
---|---|
d1 | 100.0 |
h1 | 100.0 |
d2 | M16 |
Compression max | 16.0 |
Axial load max. kgf | 500.0 |
Radial load max. kgf | 80.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina