20196172
20196172
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 48,6652 RON |
50 - 99 | 38,9322 RON |
100 - 199 | 36,4864 RON |
200 - 499 | 34,091 RON |
500 - 999 | 31,645 RON |
1000 + | 29,199 RON |
Tip filet | Tată/ mamă |
---|---|
d1 | 75.0 |
h1 | 40.0 |
d2 | M12 |
l1 | 35.0 |
Compression max | 9.0 |
Axial load max. kgf | 500.0 |
Radial load max. kgf | 65.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina