20196141
20196141
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 71,3257 RON |
50 - 99 | 64,1882 RON |
100 - 499 | 57,0506 RON |
500 + | 49,913 RON |
Tip filet | Tată/ mamă |
---|---|
d1 | 70.0 |
h1 | 55.0 |
d2 | M10 |
l1 | 35.0 |
Compression max | 10.5 |
Axial load max. kgf | 240.0 |
Radial load max. kgf | 49.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina