20196134
20196134
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 44,9217 RON |
50 - 99 | 35,9374 RON |
100 - 199 | 33,6913 RON |
200 - 499 | 31,445 RON |
500 - 999 | 29,199 RON |
1000 + | 26,953 RON |
Tip filet | Tată/ mamă |
---|---|
d1 | 70.0 |
h1 | 50.0 |
d2 | M10 |
l1 | 30.0 |
Compression max | 10.0 |
Axial load max. kgf | 350.0 |
Radial load max. kgf | 52.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina