20195984
20195984
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 29,1492 RON |
50 - 99 | 23,3094 RON |
100 - 199 | 21,8619 RON |
200 - 499 | 20,414 RON |
500 - 999 | 18,967 RON |
1000 + | 17,47 RON |
Tip filet | Tată/ mamă |
---|---|
d1 | 35.0 |
h1 | 40.0 |
d2 | M8 |
l1 | 20.0 |
Compression max | 8.5 |
Axial load max. kgf | 60.0 |
Radial load max. kgf | 13.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina