20195953
20195953
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 13,8758 RON |
10 - 19 | 12,4783 RON |
20 - 49 | 11,7795 RON |
50 + | 11,081 RON |
Tip filet | Tată/ mamă |
---|---|
d1 | 30.0 |
h1 | 20.0 |
d2 | M8 |
l1 | 20.0 |
Compression max | 4.0 |
Axial load max. kgf | 90.0 |
Radial load max. kgf | 11.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina