20195816
20195816
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 225,2077 RON |
50 - 99 | 180,1861 RON |
100 - 199 | 168,9057 RON |
200 + | 157,625 RON |
Tip filet | Tată/ mamă |
---|---|
d1 | 130.0 |
h1 | 40.0 |
d2 | M16 |
l1 | 45.0 |
Compression max | 16.0 |
Axial load max. kgf | 1900.0 |
Radial load max. kgf | 120.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina