20195793
20195793
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 8,9844 RON |
50 - 99 | 7,1875 RON |
100 - 199 | 6,7383 RON |
200 - 499 | 6,289 RON |
500 - 999 | 5,84 RON |
1000 + | 5,391 RON |
Tip filet | Tată/ mamă |
---|---|
d1 | 10.0 |
h1 | 10.0 |
d2 | M4 |
l1 | 10.0 |
Compression max | 2.0 |
Axial load max. kgf | 10.0 |
Radial load max. kgf | 1.2 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina