20195762
20195762
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 112,2544 RON |
10 - 19 | 101,024 RON |
20 - 49 | 95,4337 RON |
50 + | 89,794 RON |
Tip filet | Tată/ mamă |
---|---|
d1 | 100.0 |
h1 | 40.0 |
d2 | M16 |
l1 | 45.0 |
Compression max | 8.0 |
Axial load max. kgf | 1200.0 |
Radial load max. kgf | 95.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina