20195755
20195755
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 8,1857 RON |
50 - 99 | 6,5386 RON |
100 - 199 | 6,1393 RON |
200 - 499 | 5,74 RON |
500 - 999 | 5,341 RON |
1000 + | 4,891 RON |
Tip filet | Tată/Tată |
---|---|
d1 | 9.0 |
h1 | 12.0 |
d2 | M4 |
l1 | 10.0 |
Axial load max. kgf | 6.0 |
Radial load max. kgf | 1.5 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina