20195458
20195458
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 28,101 RON |
50 - 99 | 25,3059 RON |
100 - 499 | 22,4609 RON |
500 + | 19,666 RON |
Tip filet | Tată/Tată |
---|---|
d1 | 35.0 |
h1 | 40.0 |
d2 | M8 |
l1 | 23.0 |
Axial load max. kgf | 54.0 |
Radial load max. kgf | 13.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina