20195281
20195281
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 9,6332 RON |
50 - 99 | 7,6866 RON |
100 - 199 | 7,2374 RON |
200 - 499 | 6,738 RON |
500 - 999 | 6,239 RON |
1000 + | 5,79 RON |
Tip filet | Tată/Tată |
---|---|
d1 | 20.0 |
h1 | 10.0 |
d2 | M6 |
l1 | 16.0 |
Axial load max. kgf | 30.0 |
Radial load max. kgf | 5.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina