10321775
SUG-551
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 4,0388 RON |
Capacitate portantă | 5 kg |
---|---|
Capacitate portantă | 11 lbs |
Proiecție cârlig | 16.7 mm |
Proiecție cârlig | 0.657 in |
Grosime cârlig | 2.7 mm |
Grosime cârlig | 0.106 in |
Orientare la montare | Vertical |
Înălțime cârlig | 15.1 mm |
Înălțime cârlig | 0.594 in |
Tip montare | Cap filetat |
Lungimea capătului filetat | 11.0 mm |
Lungimea capătului filetat | 0.433 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Oţel inoxidabil 304 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina