10321720
SUG-546
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 67,6335 RON |
Capacitate portantă | 15.9 kg |
---|---|
Capacitate portantă | 35 lbs |
Proiecție cârlig | 30.2 mm |
Proiecție cârlig | 1.189 in |
Grosime cârlig | 5.5 mm |
Grosime cârlig | 0.217 in |
Orientare la montare | Vertical |
Număr de orificii de montare | 1 |
Înălțime cârlig | 22.0 mm |
Înălțime cârlig | 0.866 in |
Lățime de montare | 10.0 mm |
Lățime de montare | 0.394 in |
Tip montare | Montare cu un singur şurub |
Cod Vamal | 7318190090 |
Material complet | Oţel inoxidabil 304 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina