10321713
SUG-545
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 73,151 RON |
Capacitate portantă | 15.9 kg |
---|---|
Capacitate portantă | 35 lbs |
Proiecție cârlig | 22.2 mm |
Proiecție cârlig | 0.874 in |
Grosime cârlig | 4.0 mm |
Grosime cârlig | 0.157 in |
Orientare la montare | Vertical |
Număr de orificii de montare | 1 |
Înălțime cârlig | 16.0 mm |
Înălțime cârlig | 0.63 in |
Lățime de montare | 9.0 mm |
Lățime de montare | 0.354 in |
Tip montare | Montare cu un singur şurub |
Cod Vamal | 7326909890 |
Material complet | Oţel inoxidabil 304 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina