10321690
SUG-510
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 70,0705 RON |
Capacitate portantă | 20 kg |
---|---|
Capacitate portantă | 44 lbs |
Proiecție cârlig | 25.0 mm |
Proiecție cârlig | 0.984 in |
Grosime cârlig | 4.0 mm |
Grosime cârlig | 0.157 in |
Orientare la montare | orizontal |
Număr de orificii de montare | 2 |
Înălțime cârlig | 19.0 mm |
Înălțime cârlig | 0.748 in |
Lățime de montare | 28.0 mm |
Lățime de montare | 1.102 in |
Înălțime de montare | 12.0 mm |
Înălțime de montare | 0.472 in |
Tip montare | Montare orizontală cu șuruburi |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina