10321683
SUG-509
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 94,1941 RON |
Capacitate portantă | 20 kg |
---|---|
Capacitate portantă | 44 lbs |
Proiecție cârlig | 32.2 mm |
Proiecție cârlig | 1.268 in |
Grosime cârlig | 5.0 mm |
Grosime cârlig | 0.197 in |
Orientare la montare | Vertical |
Număr de orificii de montare | 2 |
Înălțime cârlig | 25.0 mm |
Înălțime cârlig | 0.984 in |
Price per piece incl VAT | 109.8932 RON |
Lățime de montare | 15.0 mm |
Lățime de montare | 0.591 in |
Înălțime de montare | 16.0 mm |
Înălțime de montare | 0.63 in |
Tip montare | Montare verticală cu şuruburi |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Oţel inoxidabil 304 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina