10321676
SUG-508
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 72,398 RON |
Capacitate portantă | 20 kg |
---|---|
Capacitate portantă | 44 lbs |
Proiecție cârlig | 26.2 mm |
Proiecție cârlig | 1.031 in |
Grosime cârlig | 4.0 mm |
Grosime cârlig | 0.157 in |
Orientare la montare | Vertical |
Număr de orificii de montare | 2 |
Înălțime cârlig | 19.0 mm |
Înălțime cârlig | 0.748 in |
Lățime de montare | 12.0 mm |
Lățime de montare | 0.472 in |
Înălțime de montare | 16.0 mm |
Înălțime de montare | 0.63 in |
Tip montare | Montare verticală cu şuruburi |
Cod Vamal | 7326909890 |
Material complet | Oţel inoxidabil 304 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina