10321638
SUG-161
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 386,4865 RON |
Capacitate portantă | 11.8 kg |
---|---|
Capacitate portantă | 26 lbs |
Proiecție cârlig | 109.9 mm |
Proiecție cârlig | 4.327 in |
Grosime cârlig | 14.0 mm |
Grosime cârlig | 0.551 in |
Orientare la montare | Vertical |
Număr de orificii de montare | 2 |
Înălțime cârlig | 90.0 mm |
Înălțime cârlig | 3.543 in |
Lățime de montare | 18.0 mm |
Lățime de montare | 0.709 in |
Înălțime de montare | 16.0 mm |
Înălțime de montare | 0.63 in |
Tip montare | Montare verticală cu şuruburi |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina