Meniu Caută

Cârlig magnetic Rotund Ferită 32.0 mm 8.0 kg

Cârligul de tavan magnetic alb este versatil și un cârlig convenabil conceput pentru utilizare în orice mediu în care există un tavan metalic. Este folosit în magazine pentru a agăța afișe și materiale promoționale. Are o forță de tragere de 8,0 kg.
Essentra Part Number:

10389546

Manufacturer Part Number:

493182

În producție For more information Delivery & returns
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Forma bazei Rotund
Culoare Alb
Material magnet Ferită
Metodă de montare Se fixează magnetic
Diametru bază 32.0 mm
Diametru total 32.0 mm
Lungime totală 32.0 mm
Lățime totală 32.0 mm
Forța de tragere 8.0 kg
Price per piece incl VAT 41.011 RON

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne