10321843
SUG-558
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 6,8044 RON |
Capacitate portantă | 7 kg |
---|---|
Capacitate portantă | 15.4 lbs |
Lungimea capătului filetat | 9.0 mm |
Lungimea capătului filetat | 0.354 in |
Proiecție cârlig | 36.5 mm |
Proiecție cârlig | 1.437 in |
Material | Oțel inoxidabil |
Grosime cârlig | 4.0 mm |
Grosime cârlig | 0.157 in |
Diametru bilă de vârf | 6.5 mm |
Diametru bilă de vârf | 0.256 in |
Înălțime totală | 23 mm |
Înălțime totală | 0.906 in |
Dimensiune filet | 4.8 mm |
Model cu șurub | Autofiletant |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina