10321836
SUG-557
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 5,6223 RON |
Capacitate portantă | 7 kg |
---|---|
Capacitate portantă | 15.4 lbs |
Lungimea capătului filetat | 8.0 mm |
Lungimea capătului filetat | 0.315 in |
Proiecție cârlig | 30.9 mm |
Proiecție cârlig | 1.218 in |
Material | Oțel inoxidabil |
Grosime cârlig | 3.5 mm |
Grosime cârlig | 0.138 in |
Diametru bilă de vârf | 6.0 mm |
Diametru bilă de vârf | 0.236 in |
Înălțime totală | 19.8 mm |
Înălțime totală | 0.781 in |
Dimensiune filet | 3.9 mm |
Model cu șurub | Autofiletant |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina