10321829
SUG-556
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 4,4358 RON |
Capacitate portantă | 3 kg |
---|---|
Capacitate portantă | 6.6 lbs |
Lungimea capătului filetat | 7.0 mm |
Lungimea capătului filetat | 0.276 in |
Proiecție cârlig | 27 mm |
Proiecție cârlig | 1.062 in |
Material | Oțel inoxidabil |
Grosime cârlig | 3.0 mm |
Grosime cârlig | 0.118 in |
Diametru bilă de vârf | 5.0 mm |
Diametru bilă de vârf | 0.197 in |
Înălțime totală | 17 mm |
Înălțime totală | 0.671 in |
Dimensiune filet | 3.9 mm |
Model cu șurub | Autofiletant |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina