10321799
SUG-553
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 6,5032 RON |
Capacitate portantă | 5 kg |
---|---|
Capacitate portantă | 11.0 lbs |
Lungimea capătului filetat | 15.0 mm |
Lungimea capătului filetat | 0.591 in |
Proiecție cârlig | 29.4 mm |
Proiecție cârlig | 1.156 in |
Material | Oțel inoxidabil |
Grosime cârlig | 3.5 mm |
Grosime cârlig | 0.138 in |
Diametru bilă de vârf | 6.0 mm |
Diametru bilă de vârf | 0.236 in |
Înălțime totală | 25 mm |
Înălțime totală | 0.984 in |
Dimensiune filet | 3.9 mm |
Model cu șurub | Autofiletant |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina