10321782
SUG-552
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 4,0388 RON |
Capacitate portantă | 5 kg |
---|---|
Capacitate portantă | 11.0 lbs |
Lungimea capătului filetat | 11.0 mm |
Lungimea capătului filetat | 0.433 in |
Proiecție cârlig | 23.0 mm |
Proiecție cârlig | 0.906 in |
Material | Oțel inoxidabil |
Grosime cârlig | 2.7 mm |
Grosime cârlig | 0.106 in |
Diametru bilă de vârf | 4.5 mm |
Diametru bilă de vârf | 0.177 in |
Înălțime totală | 19.8 mm |
Înălțime totală | 0.781 in |
Dimensiune filet | 3.2 mm |
Model cu șurub | Autofiletant |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina