10321751
SUG-549
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 10,5283 RON |
Capacitate portantă | 11.8 kg |
---|---|
Capacitate portantă | 26.0 lbs |
Lungimea capătului filetat | 20.0 mm |
Lungimea capătului filetat | 0.787 in |
Proiecție cârlig | 40.5 mm |
Proiecție cârlig | 1.593 in |
Material | Oțel inoxidabil |
Grosime cârlig | 4.5 mm |
Grosime cârlig | 0.177 in |
Diametru bilă de vârf | 7.5 mm |
Diametru bilă de vârf | 0.295 in |
Înălțime totală | 34.9 mm |
Înălțime totală | 1.375 in |
Dimensiune filet | 5.5 mm |
Model cu șurub | Autofiletant |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina