10314050
LEDH-909-235
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 2,9982 RON |
1000 + | 2,3958 RON |
Culoare | Negru |
---|---|
Diametru orificiu maxim | 4.8 mm |
Diametru orificiu maxim | 0.189 in |
Diametru total | 6.0 mm |
Diametru total | 0.236 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cantitate pachet | 1000 |
Model | 2 |
Tip | Suport LED 90° |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina