10314043
LEDH-101C-38
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 3,1626 RON |
Culoare | Negru |
---|---|
Diametru orificiu maxim | 3.8 mm |
Diametru orificiu maxim | 0.15 in |
Diametru total | 4.3 mm |
Diametru total | 0.169 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cantitate pachet | 1000 |
Model | 1 |
Tip | Suport LED 90° |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina