20265137
20265137
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1 490,7438 RON |
10 - 19 | 1 341,6546 RON |
20 - 49 | 1 267,11 RON |
50 + | 1 192,6148 RON |
Mână filet | Mana dreapta |
---|---|
d1 | 30.0 |
l1 | 145.0 |
d2 | M27x2.0 |
d3 | 50.8 |
d4 | 70.0 |
d5 | 40.0 |
d6 | 50.0 |
l2 | 51.0 |
Greutate g | 1084.0 |
l3 | 35.0 |
l4 | 15.0 |
w1 | 37.0 |
w2 | 25.0 |
A/F | 41.0 |
a1 | 17.0 |
a2 | 10.5 |
Dyn. load C max. kN | 55.0 |
Static load C0 max. kN | 106.8 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina