20264932
20264932
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 233,6126 RON |
10 - 19 | 210,2464 RON |
20 - 49 | 198,588 RON |
50 + | 186,8802 RON |
Mână filet | Mana dreapta |
---|---|
d1 | 10.0 |
l1 | 57.0 |
d2 | M10x1.25 |
d3 | 19.05 |
d4 | 28.0 |
d5 | 15.0 |
d6 | 19.0 |
l2 | 20.0 |
Greutate g | 74.0 |
l3 | 15.0 |
l4 | 6.5 |
w1 | 14.0 |
w2 | 10.5 |
A/F | 17.0 |
a1 | 13.5 |
a2 | 8.0 |
Dyn. load C max. kN | 10.4 |
Static load C0 max. kN | 20.1 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina