Meniu Caută

Capăt de tijă pentru utilizări intense 10.0 57.0 M10 Oțel inoxidabil

Acest capăt de tijă de tip mamă pentru sarcini intense cu rulment simplu integral sferic îmbină tije, cabluri sau alte componente. Are o suprafață durabilă care rezistă la coroziune și uzură și poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 °C și +60 °C fără a pierde capacitatea de încărcare. Realizate din oțel inoxidabil.
Essentra Part Number:

20264925

Manufacturer Part Number:

20264925

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 233,6126 RON
10 - 19 210,2464 RON
20 - 49 198,588 RON
50 + 186,8802 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

233,61 RON

1 x 233,6126 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Mana dreapta
d1 10.0
l1 57.0
d2 M10
d3 19.05
d4 28.0
d5 15.0
d6 19.0
l2 20.0
Greutate g 74.0
l3 15.0
l4 6.5
w1 14.0
w2 10.5
A/F 17.0
a1 13.5
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 10.4
Static load C0 max. kN 20.1
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne