20264857
20264857
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1 070,0534 RON |
10 - 19 | 963,053 RON |
20 - 49 | 909,5528 RON |
50 + | 856,0526 RON |
Mână filet | Left Hand |
---|---|
d1 | 22.0 |
l1 | 111.0 |
d2 | M22x1.5 |
d3 | 38.0 |
d4 | 54.0 |
d5 | 30.0 |
d6 | 38.0 |
l2 | 37.0 |
Greutate g | 520.0 |
l3 | 26.0 |
l4 | 12.0 |
w1 | 28.0 |
w2 | 20.0 |
A/F | 32.0 |
a1 | 15.5 |
a2 | 10.0 |
Dyn. load C max. kN | 38.2 |
Static load C0 max. kN | 70.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina