20264840
20264840
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 648,2762 RON |
10 - 19 | 583,4634 RON |
20 - 49 | 551,057 RON |
50 + | 518,6012 RON |
Mână filet | Left Hand |
---|---|
d1 | 20.0 |
l1 | 102.0 |
d2 | M20x1.5 |
d3 | 34.92 |
d4 | 50.0 |
d5 | 27.5 |
d6 | 34.0 |
l2 | 33.0 |
Greutate g | 386.0 |
l3 | 26.0 |
l4 | 10.0 |
w1 | 25.0 |
w2 | 18.0 |
A/F | 30.0 |
a1 | 14.5 |
a2 | 9.0 |
Dyn. load C max. kN | 30.8 |
Static load C0 max. kN | 60.3 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina