20264819
20264819
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 486,3924 RON |
10 - 19 | 437,7334 RON |
20 - 49 | 413,4286 RON |
50 + | 389,1238 RON |
Mână filet | Left Hand |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 | 85.0 |
d2 | M16 |
d3 | 28.57 |
d4 | 42.0 |
d5 | 22.0 |
d6 | 27.0 |
l2 | 28.0 |
Greutate g | 233.0 |
l3 | 22.0 |
l4 | 8.0 |
w1 | 21.0 |
w2 | 15.0 |
A/F | 22.0 |
a1 | 15.5 |
a2 | 8.5 |
Dyn. load C max. kN | 22.4 |
Static load C0 max. kN | 43.7 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina