20264802
20264802
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 356,7174 RON |
10 - 19 | 321,0506 RON |
20 - 49 | 303,2172 RON |
50 + | 285,3838 RON |
Mână filet | Left Hand |
---|---|
d1 | 14.0 |
l1 | 75.0 |
d2 | M14 |
d3 | 25.4 |
d4 | 36.0 |
d5 | 20.0 |
d6 | 25.0 |
l2 | 25.0 |
Greutate g | 155.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 8.0 |
w1 | 19.0 |
w2 | 13.5 |
A/F | 2.0 |
a1 | 16.0 |
a2 | 9.5 |
Dyn. load C max. kN | 15.4 |
Static load C0 max. kN | 30.4 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina