20264741
20264741
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 194,7842 RON |
10 - 19 | 175,3206 RON |
20 - 49 | 165,5888 RON |
50 + | 155,8076 RON |
Mână filet | Left Hand |
---|---|
d1 | 6.0 |
l1 | 40.0 |
d2 | M6 |
d3 | 12.7 |
d4 | 20.0 |
d5 | 10.0 |
d6 | 13.0 |
l2 | 12.0 |
Greutate g | 24.0 |
l3 | 12.0 |
w1 | 9.0 |
w2 | 6.75 |
A/F | 11.0 |
a1 | 13.0 |
a2 | 6.5 |
Dyn. load C max. kN | 4.6 |
Static load C0 max. kN | 9.4 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina