20264338
20264338
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 596,8508 RON |
10 - 19 | 537,1756 RON |
20 - 49 | 507,338 RON |
50 + | 477,5004 RON |
Mână filet | Mana dreapta |
---|---|
d1 | 25.0 |
l1 | 94.0 |
d2 | M24x2.0 |
d3 | 42.85 |
d4 | 60.0 |
d5 | 33.5 |
d6 | 42.0 |
l2 | 42.0 |
Greutate g | 705.0 |
l3 | 30.0 |
l4 | 12.0 |
w1 | 31.0 |
w2 | 22.00 |
A/F | 36.0 |
a1 | 15.0 |
a2 | 10.0 |
Dyn. load C max. kN | 45.35 |
Static load C0 max. kN | 118.6 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina