Meniu Caută

Capăt de tijă pentru utilizări intense 18.0 71.0 M18x1.5 Oțel

Acest capăt de tijă de tip mamă pentru sarcini intense cu rulment simplu integral sferic îmbină tije, cabluri sau alte componente. Are o suprafață durabilă care rezistă la coroziune și uzură și poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 °C și +60 °C fără a pierde capacitatea de încărcare. Realizată din oțel.
Essentra Part Number:

20264307

Manufacturer Part Number:

20264307

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 388,9756 RON
10 - 19 350,0978 RON
20 - 49 330,6342 RON
50 + 311,1706 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

388,98 RON

1 x 388,9756 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Mana dreapta
d1 18.0
l1 71.0
d2 M18x1.5
d3 31.75
d4 46.0
d5 25.0
d6 31.0
l2 32.0
Greutate g 310.0
l3 24.0
l4 10.0
w1 23.0
w2 16.50
A/F 27.0
a1 15.0
a2 9.5
Dyn. load C max. kN 26.32
Static load C0 max. kN 69.7
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne