20264277
20264277
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 257,6704 RON |
10 - 19 | 231,8836 RON |
20 - 49 | 219,0396 RON |
50 + | 206,1462 RON |
Mână filet | Mana dreapta |
---|---|
d1 | 14.0 |
l1 | 57.0 |
d2 | M14 |
d3 | 25.40 |
d4 | 36.0 |
d5 | 20.0 |
d6 | 25.0 |
l2 | 25.0 |
Greutate g | 155.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 8.0 |
w1 | 19.0 |
w2 | 13.50 |
A/F | 22.0 |
a1 | 16.0 |
a2 | 9.5 |
Dyn. load C max. kN | 15.44 |
Static load C0 max. kN | 41.3 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina