20264253
20264253
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 188,214 RON |
10 - 19 | 169,3926 RON |
20 - 49 | 160,0066 RON |
50 + | 150,5712 RON |
Mână filet | Mana dreapta |
---|---|
d1 | 12.0 |
l1 | 50.0 |
d2 | M12 |
d3 | 22.22 |
d4 | 32.0 |
d5 | 17.5 |
d6 | 22.0 |
l2 | 22.0 |
Greutate g | 109.0 |
l3 | 16.0 |
l4 | 6.5 |
w1 | 16.0 |
w2 | 12.00 |
A/F | 19.0 |
a1 | 13.0 |
a2 | 8.0 |
Dyn. load C max. kN | 12.42 |
Static load C0 max. kN | 33.4 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina