10501139
1504666
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 154,7864 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosime cap | 17.0 mm |
---|---|
Grosime cap | 0.669 in |
Diametru coadă | 16.0 mm |
Diametru coadă | 0.63 in |
Lungime la centrul orificiului | 100.0 mm |
Lungime la centrul orificiului | 3.937 in |
Diametru exterior | 32.0 mm |
Diametru exterior | 1.26 in |
Diametru interior | 16.0 mm |
Diametru interior | 0.63 in |
Lungimea filetului | 50.0 mm |
Lungimea filetului | 1.969 in |
Dimensiune filet | M16 |
Material | Oțel inoxidabil |
Tip cap | Cap cu orificiu |
Tip filet | Filetate |
Tip | Șuruburi oscilante |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina